FGA 78 NBR-55 N019

N. articolo: 10.01.06.00133
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 78
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Numero pieghe: 1.5
FGA 78 NBR-55 N019
Attributo Valore
d 11,8 mm
d1 21,8 mm
d2 54 mm
D1 83 mm
Dk 24,7 mm
Dmax(S) 84,5 mm
Ds 74 mm
H 47 mm
H2 19,7 mm
H3 31,4 mm
Z (Corsa) 16 mm