Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione | 42 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Numero pieghe | 2,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 8 mm |
d1 | 15 mm |
d2 | 17,80 mm |
D1 | 43,50 mm |
Dk | 18 mm |
Dmax(S) | 45 mm |
Ds | 42,60 mm |
H | 46 mm |
H2 | 13 mm |
H3 | 17 mm |
Z (Corsa) | 20 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 14,93 N |
Forza rottura | 44 N |
Volume | 19,79 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 75 mm |
Dimensione | 42 |
Famiglia raccordo | N 018 |
Numero pieghe | 2,50 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 18,40 g |
Famigilia de prodotti | FG |
Note sull’ordine: FG 42 NBR-55 N018