Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione | 85 |
Materiale aspiratore | Vulkollan VU1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 72 Shore A |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 12 mm |
d1 | 25 mm |
d2 | 55 mm |
D1 | 85 mm |
Dk | 25 mm |
Dmax(S) | 86,50 mm |
Ds | 82 mm |
H | 47 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 25 mm |
Z (Corsa) | 15 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero pieghe | 1,50 |
Potenza aspir. | 140 N |
Forza rottura | 250 N |
Volume | 80,21 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 80 mm |
Dimensione | 85 |
Materiale aspiratore | Vulkollan VU1 |
Peso | 93,30 g |
Famigilia de prodotti | FGA |
Note sull’ordine: FGA 85 VU1-72 N015