SA-NIP N015 G1/4-AG DN600

Numero articolo: 10.01.06.00185

Nipplo di collegamento ventosa

Filettatura G1G1/4"-AG
Lunghezza di montaggio5 mm
MaterialeAlluminio
Diametro esterno D18 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW26 mm
SA-NIP N015 G1/4-AG DN600
Attributo Valore
dn 6 mm
D 18 mm
D2 14 mm
G1 G1/4"-AG
L 5 mm
L1 37,50 mm
L2 19,50 mm
L3 3 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
SW2 6 mm
Attributo Valore
Famiglia raccordo N 015
Materiale Alluminio
Peso 16,20 g

Note sull’ordine: SA-NIP N015 G1/4-AG DN600