FSG 85 VU1-72 G1/4-AG

N. articolo: 10.01.06.00239
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 85
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 85 VU1-72 G1/4-AG
Attributo Valore
d2 51 mm
dn 6 mm
Dmax(S) 90 mm
Ds 80,2 mm
G1 G1/4"-AG
H 90 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 38 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3