FGA 50 VU1-72 N011 ON

N. articolo: 10.01.06.00302
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 50
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Numero pieghe: 1.5
Attrezzatura supplementare:
Scanalatura oliata
FGA 50 VU1-72 N011 ON
Attributo Valore
d 8 mm
d1 13,6 mm
d2 33,5 mm
D1 50 mm
Dk 17,5 mm
Dmax(S) 53 mm
Ds 47 mm
H 32,5 mm
H2 8 mm
H3 17,8 mm
Z (Corsa) 14,5 mm