FSGA 40 VU1-72 G1/4-AG ON

N. articolo: 10.01.06.00306
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 40
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Attrezzatura supplementare:
Scanalatura oliata
FSGA 40 VU1-72 G1/4-AG ON
Attributo Valore
d2 26,8 mm
dn 3,5 mm
Dmax(S) 42,5 mm
Ds 38 mm
G1 G1/4"-AG
H 31 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 12,8 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3