FGA 25 NBR-55 N016

N. articolo: 10.01.06.00376
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 25
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Numero pieghe: 1.5
FGA 25 NBR-55 N016
Attributo Valore
d 4,5 mm
d2 9,9 mm
D1 25 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 26,5 mm
Ds 22,5 mm
H 23 mm
H2 3,8 mm
H3 8,9 mm
Z (Corsa) 9 mm