FSGA 11 NK-45 M5-AG

N. articolo: 10.01.06.00406
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 11
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
FSGA 11 NK-45 M5-AG
Attributo Valore
d2 5,1 mm
Dmax(S) 13 mm
dn 2,5 mm
Ds 10,4 mm
G1 M5-AG
H 21 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Corsa) 4 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3