Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione | 43 |
Materiale aspiratore | Gomma naturale NK |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G1/4"-AG |
Numero pieghe | 1,5 |
Allacciamento | G1/4"-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 21,90 mm |
Dmax(S) | 47,50 mm |
dn | 4,40 mm |
Ds | 38 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 31,60 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 10 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale aspiratore | Gomma naturale NK |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Dimensione | 43 |
Numero pieghe | 1,50 |
Allacciamento | G1/4-AG |
Raggio volta (min) (convesso) | 60 mm |
Volume | 9,25 cm³ |
Potenza aspir. | 22,80 N |
Forza rottura | 64,50 N |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Peso | 19 g |
Famigilia de prodotti | FSGA |
Note sull’ordine: FSGA 43 NK-45 G1/4-AG
La ventosa FSGA (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 33 mm montata). La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa FGA, nipplo di connessione SA-NIP