Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione | 16 |
Materiale aspiratore | Gomma naturale NK |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 8,40 mm |
D1 | 17 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 18,50 mm |
Ds | 15,60 mm |
H | 19,20 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 9,40 mm |
Z (Corsa) | 7 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero pieghe | 1,50 |
Potenza aspir. | 2,30 N |
Dimensione | 16 |
Materiale aspiratore | Gomma naturale NK |
Peso | 1,20 g |
Raggio volta (min) (convesso) | 7 mm |
Famigilia de prodotti | FGA |
Note sull’ordine: FGA 16 NK-45 N016