FSG 42 NK-45 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.06.00446
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 42
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Numero pieghe: 2.5
FSG 42 NK-45 G1/4-IG
Attributo Valore
d2 17,8 mm
dn 4,4 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 42,6 mm
G1 G1/4"-IG
H 61 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z 20 mm

Indicazione:

  • Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3