FSG 12 SI-55 G1/8-AG

N. articolo: 10.01.06.00563
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 12
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 12 SI-55 G1/8-AG
Attributo Valore
d2 5 mm
dn 3,5 mm
Dmax(S) 13 mm
Ds 12 mm
G1 G1/8"-AG
H 27 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 7 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3