FG 52 SI-55 N018

N. articolo: 10.01.06.00585
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 52
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Numero pieghe: 2.5
FG 52 SI-55 N018
Attributo Valore
d 8 mm
d2 24,6 mm
D1 52 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 55 mm
Ds 52,5 mm
H 48,7 mm
H2 13 mm
Z (Hub) 25 mm