FGA 63 NBR-55 N018

N. articolo: 10.01.06.00688
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 63
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Numero pieghe: 1.5
FGA 63 NBR-55 N018
Attributo Valore
d 8 mm
d1 14,5 mm
d2 44,5 mm
D1 67 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 68 mm
Ds 60 mm
H 34 mm
H2 13 mm
H3 18,8 mm
Z (Corsa) 15,2 mm