SAB 80 NBR-60 G1/4-AG

N. articolo: 10.01.06.00806
Ventosa a soffietto (tonda) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensione: 80
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Numero pieghe: 1.5
SAB 80 NBR-60 G1/4-AG
Attributo Valore
dn 6 mm
D1 63,6 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 81,1 mm
G1 G1/4"-AG
H 49,9 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 22,1 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione