SAOB 140x70 NBR-60 RA

Numero articolo: 10.01.06.00914

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Dimensioni (LxB)140 x 70
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoRA
Numero pieghe1,5
SAOB 140x70 NBR-60 RA
Attributo Valore
B1 67 mm
Bmax(S) 75 mm
Bs 70,10 mm
dn 6 mm
H 42,50 mm
L1 126 mm
L4 31,80 mm
Lmax(S) 146 mm
Ls 141,10 mm
Z (Corsa) 16,50 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 165 N
Forza rottura 355,20 N
Forza laterale 472,70 N
Forza laterale (superf. oliate) 245,60 N
Volume 106 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 70 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 6 mm
Dimensioni (LxB) 140 x 70
Materiale aspiratore Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A
Numero pieghe 1,50
Peso 120,70 g
Famigilia de prodotti SAOB


Nota: Forza di aspirazione: I dati della forza di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar sotto vuoto e superficie del pezzo asciutto, liscio e uniforme - sono forniti senza fattori di sicurezza Forza laterale: I dati della forza laterale sono valori misurati a -0,6 bar sotto vuoto con superficie del pezzo asciutto o oliato e liscio e uniforme. I valori effettivi possono variare a seconda della superficie e delle condizioni del pezzo. Diametro interno del tubo flessibile: il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce ad una lunghezza del tubo di circa 2 m

Note sull’ordine: SAOB 140x70 NBR-60 RA

La ventosa SAOB, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.