SAOB 110x55 NBR-60 M10-AG

N. articolo: 10.01.06.01028
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 110 x 55 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo: Acciaio
Attacco vuoto: M10-AG
Numero pieghe: 1.5
SAOB 110x55 NBR-60 M10-AG
Attributo Valore
B1 53 mm
Bmax(S) 59 mm
Bs 55,1 mm
dn 4 mm
G1 M10-AG
H 35,5 mm
L1 98,8 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 114 mm
Ls 110,1 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 12 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione