SAB 22 NBR-60 RA

N. articolo: 10.01.06.01663
Ventosa a soffietto (tonda) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensione: 22
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: Adattatore rettang.
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Numero pieghe: 1.5
SAB 22 NBR-60 RA
Attributo Valore
dn 3,5 mm
D1 22 mm
Dmax(S) 24 mm
Ds 20,6 mm
H 28,2 mm
L4 31,8 mm
Z (Corsa) 5,8 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione