Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Nipplo di collegamento ventosa
Famiglia raccordo | N 049 |
Filettatura G1 | G1/8"-AG |
Lunghezza L1 | 21 mm |
Lunghezza di montaggio | 4 mm |
Diametro nominale dn | 3 mm |
Materiale | Alluminio |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 3 mm |
D | 7,40 mm |
G1 | G1/8"-AG |
L | 4 mm |
L1 | 21 mm |
L2 | 9 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 13 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Famiglia raccordo | N 049 |
Materiale | Alluminio |
Note sull’ordine: SA-NIP N049 G1/8-AG DN300