Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore a soffietto (tondo) con 1,5 pieghe
Dimensione | 80 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 19 mm |
D1 | 86 mm |
Dk | 40 mm |
Dmax(S) | 86 mm |
Ds | 83 mm |
H | 39 mm |
Z (Corsa) | 14,30 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 80 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Numero pieghe | 1,50 |
Peso | 47,50 g |
Famigilia de prodotti | SABT |
Note sull’ordine: SABT 80 NBR-60