SPB1 25 ED-65 SC040

N. articolo: 10.01.06.02453
Ventosa a soffietto (rotonda) 1,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensione: 25
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Numero pieghe: 1.5
SPB1 25 ED-65 SC040
Attributo Valore
d 7,5 mm
d1 10,5 mm
d2 16,9 mm
D1 29 mm
Dk 15,1 mm
Dmax(S) 31,3 mm
Ds 26,4 mm
H 21 mm
H2 4,6 mm
Z (Corsa) 11 mm