FSGA 78 HT1-60 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.06.02479
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 78
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
FSGA 78 HT1-60 G1/4-IG
Attributo Valore
d2 54 mm
Dmax(S) 84,5 mm
dn 8,2 mm
Ds 74 mm
G1 G1/4"-IG
H 62 mm
LG1 12 mm
SW1 21 mm
Z (Corsa) 14 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3