Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elemento di collegamento superiore
Geometria del collegamento | 065 |
Filettatura G1 | M10-AG |
Lunghezza di montaggio | 8 mm |
Forma | Auto-bloccaggio |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 4,10 mm |
D2 | 15 mm |
G1 | M10-AG |
L | 8 mm |
L2 | 15,10 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 4 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Geometria del collegamento | 065 |
Materiale | Alluminio |
Forma | Auto-bloccaggio |
Peso | 14 g |
Note sull’ordine: SC-A 065 M10-AG L