Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elemento di collegamento superiore
Geometria del collegamento | 045-AR |
Filettatura G1 | M14x1.5-AG |
Lunghezza L | 2 mm |
Forma | Auto-bloccaggio |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 4,10 mm |
D2 | 10,50 mm |
G1 | M14x1.5-AG |
L | 2 mm |
L2 | 11 mm |
LG1 | 16 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 4 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Geometria del collegamento | 045-AR |
Materiale | Alluminio |
Forma | Auto-bloccaggio |
Peso | 8,90 g |
Note sull’ordine: SC-A 045-AR M14x1.5-AG L