SAOB 60x30 HT1-60 G1/4-AG

N. articolo: 10.01.06.03156
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 60 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Numero pieghe: 1.5
SAOB 60x30 HT1-60 G1/4-AG
Attributo Valore
B1 31 mm
Bmax(S) 33 mm
Bs 30,6 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-AG
H 27 mm
L1 55,7 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 63 mm
Ls 60,6 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 7 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione