SC-A 045 M14x1-IG L

N. articolo: 10.01.06.03382
Elemento di collegamento superiore
Geometria del collegamento: 045
Filettatura G1: M14x1-IG
Lunghezza adatta: 25.2 mm
Costruzione: Auto-bloccaggio
SC-A 045 M14x1-IG L
Attributo Valore
dn 6,9 mm
D2 10,5 mm
G1 M14x1-IG
L 25,2 mm
L2 7,8 mm
LG1 7,8 mm
SW1 19 mm