SPB2 25 ED-65 G1/8-IG

N. articolo: 10.01.06.03456
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 25
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-IG
Numero pieghe: 2.5
SPB2 25 ED-65 G1/8-IG
Attributo Valore
d2 14,5 mm
dn 4 mm
D1 27,2 mm
Dmax(S) 28 mm
Ds 26,4 mm
G1 G1/8"-IG
H 44,9 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm
Z (Corsa) 17 mm