SPB2 50 ED-65 G1/4-AG

N. articolo: 10.01.06.03461
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 50
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Filettatura G1: G1/4"-AG
Numero pieghe: 2.5
SPB2 50 ED-65 G1/4-AG
Attributo Valore
d2 27,1 mm
dn 6,1 mm
D1 52,2 mm
Dmax(S) 55,5 mm
Ds 51,3 mm
G1 G1/4"-AG
H 63,1 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
SW2 6 mm
Z (Corsa) 32 mm