FGA 20 SI-HD N016

N. articolo: 10.01.06.04150
Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione resistente all’usura superfici non piane
Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Numero pieghe: 1.5
FGA 20 SI-HD N016
Attributo Valore
d 4,5 mm
d2 11 mm
D1 19,9 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 21 mm
Ds 18,1 mm
H 15,2 mm
H2 3,8 mm
H3 8,7 mm
Z (Corsa) 4,4 mm