FGA 22 SI-MD-55 N016

Numero articolo: 10.01.06.04152

Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane

Dimensione22
Materiale aspiratoreSilicone SI metal detector
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
FGA 22 SI-MD-55 N016
Attributo Valore
d 4,50 mm
d2 11,70 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 25 mm
Ds 21,50 mm
D1 24,20 mm
H 19 mm
H2 3,80 mm
H3 9,10 mm
Z (Corsa) 6 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Numero pieghe 1,50
Dimensione 22
Materiale aspiratore Silicone SI metal detector
Potenza aspir. 5,70 N
Famigilia de prodotti FGA
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
Note sull’ordine: FGA 22 SI-MD-55 N016