FGA 25 SI-MD-55 N016

Numero articolo: 10.01.06.04153

Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane

Dimensione25
Materiale aspiratoreSilicone SI metal detector
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
FGA 25 SI-MD-55 N016
Attributo Valore
d 4,50 mm
d2 9,90 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 26,50 mm
Ds 22,50 mm
D1 25 mm
H 23 mm
H2 3,80 mm
H3 8,90 mm
Z (Corsa) 8,10 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Numero pieghe 1,50
Dimensione 25
Materiale aspiratore Silicone SI metal detector
Potenza aspir. 5,30 N
Famigilia de prodotti FGA
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
Note sull’ordine: FGA 25 SI-MD-55 N016