Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elemento di connessione per ventosa "SchmalzConnector"
Geometria del collegamento | 050 |
Allacciamento | G1/4"-IG |
Lunghezza di montaggio | 17,2 mm |
Diametro nominale dn | 4,1 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 17 mm |
D2 | 12 mm |
dn | 4,10 mm |
G1 | G1/4"-IG |
L | 17,20 mm |
L1 | 26,50 mm |
L2 | 6,80 mm |
L3 | 2,50 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 4 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Allacciamento | G1/4"-IG |
Materiale | Alluminio |
Note sull’ordine: SC 050 G1/4-IG SW410