SA-NIP N016 M5-AG DN250

Numero articolo: 10.01.06.04365

Nipplo di collegamento ventosa

Famiglia raccordoN 016
Filettatura G1M5-AG
Lunghezza L116 mm
Lunghezza di montaggio5 mm
Diametro nominale dn2,5 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW23 mm
MaterialeAcciaio inox austenitico
SA-NIP N016 M5-AG DN250
Attributo Valore
dn 2,50 mm
D 6,50 mm
D2 5,80 mm
G1 M5-AG
L 5 mm
L1 16 mm
L2 3,50 mm
L3 2,50 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
SW2 3 mm
Attributo Valore
Famiglia raccordo N 016
Materiale Acciaio inox austenitico

Note sull’ordine: SA-NIP N016 M5-AG DN250