Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Stagnola anteriore
Lunghezza L | 294 mm |
Larghezza B | 109,8 mm |
Altezza H | 0,39 mm |
Usa la costruzione | Sistema di presa a vuoto ad area |
Disposizione | 3R18 |
Diametro ugello | 1,1 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 109,80 mm |
H | 0,39 mm |
L | 294 mm |
Note sull’ordine: MASK-FOL SW110 294 3R18 FLGR