VCBL-S1 140x115x32.7 D-360 TV

N. articolo: 10.01.12.01299
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1
Dimensioni (lxl): 140 x 115 mm
Altezza H: 32.7 mm
Disposizione: girevole di 360°
con: Valvola ad impulsi
VCBL-S1 140x115x32.7 D-360 TV
Attributo Valore
B 115 mm
B1 120 mm
H 32,7 mm
L 140 mm