Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 4
Dimensioni (LxB) | 125 x 75 |
Lunghezza L | 125 mm |
Larghezza B | 75 mm |
Altezza H | 50 mm |
Disposizione | girevole di 360° |
Funzione supplementare | Valvola ad impulsi |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 145 mm |
H | 50 mm |
H2 | 34 mm |
L | 125 mm |
L1 | 145 mm |
L2 | 109 mm |
R1 | 223 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 0,80 kg |
Note sull’ordine: VCBL-S4 125x75x50 D-360 TV
Il blocco di aspirazione VCBL-S viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione superiore VCSP-O, bordi di tenuta inferiore, valvole ad impulsi TV