VCBL-K1 125x75x125 D-360

N. articolo: 10.01.12.02213
Aspiratore per mensole Schmalz a 1 circuito
Dimensioni (lxl): 125 x 75 mm
Altezza H: 125 mm
Disposizione: girevole di 360°
VCBL-K1 125x75x125 D-360
Attributo Valore
B 75 mm
B1 128 mm
H 125 mm
H2 90 mm
L 125 mm
L1 145,5 mm
L2 72 mm