VCBL-S1 120x50x32.7 TV

N. articolo: 10.01.12.02319
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1
Dimensioni (lxl): 120 x 50 mm
Altezza H: 32.7 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-S1 120x50x32.7 TV
Attributo Valore
B 50 mm
B1 120 mm
H 32,7 mm
H2 20 mm
L 120 mm
L1 120 mm
L2 72,5 mm