Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1
Dimensioni (LxB) | 125 x 75 |
Lunghezza L | 125 mm |
Larghezza B | 75 mm |
Altezza H | 32,7 mm |
Funzione supplementare | Valvola di rilevamento + attacco tubo flessibile |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 120 mm |
L | 125 mm |
H | 32,70 mm |
H2 | 20 mm |
L1 | 120 mm |
L2 | 72,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 0,38 kg |
Note sull’ordine: VCBL-S1 125x75x32.7 TV-S
Il blocco di aspirazione VCBL-S1 viene consegnato assemblato. Il prodotto consiste in:
Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), bordi di tenuta, tastatore TV, set di parti soggette ad usura
Accessori disponibili: piastra di aspirazione in gomma spugna