VCBL-B 130x30x48 TV

N. articolo: 10.01.12.03172
Aspiratore
Dimensioni (lxl): 130 x 30 mm
Altezza H: 48 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 130x30x48 TV
Attributo Valore
B 34 mm
B1 117 mm
H 48 mm
H2 38 mm
L 130 mm
L1 151 mm