ADP-RING-100.5x15.5-VCBL-B

Numero articolo: 10.01.12.03345

Anello dell'adattatore per contenere i blocci di aspirazione in una presa di aspirazione

Diametro esterno D100,5 mm
Altezza H15,5 mm
Usa la costruzioneBlocco di aspirazione VCBL-S
Attributo Valore
D 100,50 mm
H 15,50 mm
Usa la costruzione Blocco di aspirazione VCBL-S
Attributo Valore
Peso 150,80 g


Biesse è un marchio registrato e protetto. I prodotti qui elencati sono stati appositamente sviluppati da J. Schmalz GmbH per i centri di lavorazione CNC di Biesse.
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
Note sull’ordine: ADP-RING-100.5x15.5-VCBL-B