SGM-S 50 G1/4-IG PNP

N. articolo: 10.01.17.00202
Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli
Dimensione: 50
Alloggiamento: G1/4"-IG
Forza presa max anello attrito: 180 N
Zona pressione (press. di esercizio):
3,5 ... 6,0 bar
Funzione supplementare
: Sensore PNP
Interfaccia connessione 1:
Connettore M12, 4 pol
SGM-S 50 G1/4-IG PNP
Attributo Valore
B 50,6 mm
D 50 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 M12x1-AG
G4 M5-IG
H 71,4 mm
H1 80,2 mm
LG1 11 mm
LG2 6 mm
LG4 7 mm
Lk 300 mm
X1 58 mm
Y1 15 mm