ADP-E-TRI 50 SET

Numero articolo: 10.01.17.00422

Elementi di presa componenti cilindrici

Dimensione50
FormaTriangolo
Diametro del pezzo (min.)19 mm
Diametro del pezzo (max.)30 mm
ADP-E-TRI 50 SET
Attributo Valore
B 40 mm
H 6 mm
L 26 mm
L2 21 mm
WD2 19 mm
Diametro pezzo (max) 30 mm
Attributo Valore
Dimensione 50
Materiale Acciaio
Peso 48 g
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
Note sull’ordine: ADP-E-TRI 50 SET