DR 120/88.5x16.5 HT1-60

N. articolo: 10.01.18.00249
Anello di tenuta piastra aspirazione
Diametro esterno D: 120 mm
Diametro interno d: 88.5 mm
Lunghezza L: 16.5 mm
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attributo Valore
D 120,00 mm
d 88,50 mm
L 16,50 mm