SAXM 30 ED-85 RA

N. articolo: 10.01.19.00018
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: Adattatore rettang.
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAXM 30 ED-85 RA
Attributo Valore
dn 5,1 mm
Dmax(S) 35,2 mm
Ds 31,6 mm
H 27,3 mm
L4 31,8 mm
Z (Corsa) 4,3 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione