SAXM 115 ED-85 G3/8-AG

N. articolo: 10.01.19.00062
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 115
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: G3/8"-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAXM 115 ED-85 G3/8-AG
Attributo Valore
dn 6,1 mm
Dmax(S) 129,4 mm
Ds 115,2 mm
G1 G3/8"-AG
H 50,1 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 20 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione