SAXM 20 ED-85 M16x1.5-AG

N. articolo: 10.01.19.00105
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: M16x1.5-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAXM 20 ED-85 M16x1.5-AG
Attributo Valore
dn 5,1 mm
Dmax(S) 26 mm
Ds 21,8 mm
G1 M16x1.5-AG
H 24,4 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 3 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione