SPL-HT 60 ST G1/4-IG

N. articolo: 10.01.23.00006
Piastra di aspirazione per l'impiego in campo di temperatura elevato
Dimensione: 60
Materiale aspiratore:
Tessuto del silicato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Temperatura del pezzo max.: 600 °C
SPL-HT 60 ST G1/4-IG
Attributo Valore
dn 7 mm
Dmax(S) 79,5 mm
Ds 58 mm
G1 G1/4"-IG
H 39 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
SW2 8 mm
SW3 27 mm