SPL-HT 140 ST G3/8-IG

N. articolo: 10.01.23.00008
Piastra di aspirazione per l'impiego in campo di temperatura elevato
Dimensione: 140
Materiale aspiratore:
Tessuto del silicato
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Temperatura del pezzo max.: 600 °C
SPL-HT 140 ST G3/8-IG
Attributo Valore
dn 8 mm
Dmax(S) 159,5 mm
Ds 138 mm
G1 G3/8"-IG
H 39 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
SW2 8 mm
SW3 95 mm